16:05:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit




dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage roulement |
D | 90 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 44 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 318,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,220,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 1 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 1 mm | Distance de bord |
r2smin | 1 mm | distance de bord |
da max | 66.8 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 75 mm | Diamètre de raccordement logement |
Dimensions
C | 36 mm | Largeur bague extérieure |
dK | 80 mm | Diamètre de bille |
α | 6 ° | angle de basculement |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.015 mm | alésage roulement, tolérance basse |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.015 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0.15 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0.4 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Gr | 0,06 - 0,12 | Jeu radial |
Grmax | 0.12 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.06 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |