08:22:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit




dimensions principale & données de performance
d | 8 mm | Alésage roulement |
D | 19 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 12 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 7,140 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 17,900 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 17.85 g | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 0.3 mm | Distance de bord |
r2smin | 0.3 mm | distance de bord |
da max | 10.3 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 14 mm | Diamètre de raccordement logement |
Dimensions
C | 9 mm | Largeur bague extérieure |
dK | 15.875 mm | Diamètre de bille |
α | 14 ° | angle de basculement |
dOT | 0.015 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | 0 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dT | H7 | Alésage roulement, tolérance |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.009 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0.12 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0.24 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Gr | 0,006 - 0,035 | Jeu radial |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.006 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 250 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés