11:27:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HFL0615-KF-R
Roue libre
Roues libres HFL..-KF-R, avec palier lisse ou roulement, ressorts en plastique, moletage
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 6 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 10 mm | Diamètre extérieur |
C | 15 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
(Fr*n)max | 18,000 N/min | Sollicitation limite |
Fr max | 110 N | Charge radiale admissible |
nGA | 13,000 1/min | Vitesse limite bague extérieure tournante |
nGW | 23,000 1/min | Vitesse limite arbre tournant |
≈m | 5.212 g | Poids |
Cotes de montage
Md per | 0.6 Nm | Couple de rotation admiss. |
Plage de température
Tmin | -10 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 70 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
lubrifiant | L564 | Graisse (L564) |
revêtement | Sans | Sans |
profil de la surface extérieure | R | Knurled extérieur surface |
design du ressort | KF | Ressorts d'appui en plastique |
Caractéristiques