20:30:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3001-2RS
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Remplace
3001 2RS
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
D | 28 mm | Diamètre extérieur |
B | 12 mm | Largeur |
Cr | 6,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,700 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 193 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 15,800 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.033 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 14 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 26 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 22.5 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 23.16 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 17.6 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 16.4 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 13.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |