02:51:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3006-2RS
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 30..-B-2RS-TVH, à deux rangées, joints d’étanchéité, cage en plastique
Remplace
3006 2RS
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 55 mm | Diamètre extérieur |
B | 19 mm | Largeur |
Cr | 19,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,400 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 800 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,400 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.167 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 34.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 50.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 46.92 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 49.05 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 37.7 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 35.68 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 27.4 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |