03:29:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3201-BB-TVH-C3
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 32..-B-TVH, à deux rangées, cage en plastique
Remplace
3201-B-TVH-C3, 3201BB.TVH.C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
D | 32 mm | Diamètre extérieur |
B | 15.9 mm | Largeur |
Cr | 10,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 5,800 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 300 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 18,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 20,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.054 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 16.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 27.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 25.99 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 27.77 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 17.8 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 17.2 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 16.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés