21:16:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3203-BD-XL-2HRS-TVH
Rodamiento a bolas de contacto angular
Replaces
3203-B-2RSR-TVH, 3203-BD-2HRS-TVH
Product information


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 40 mm | Diámetro exterior |
B | 17.5 mm | Anchura |
Cr | 15,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 9,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 660 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 14,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.094 kg | Weight |
Medidas de montaje
da min | 21.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 35.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 33.94 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 36.09 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 25.8 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 24.43 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 23.5 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |