01:41:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3207-BD-XL-TVH-L285-C3
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 32..-BD-XL-TVH, à deux rangées, X-life, cage en plastique
Remplace
3207-B-TVH-C3, 3207-BD-TVH-L285-C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 27 mm | Largeur |
Cr | 41,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 30,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,090 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 9,900 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.43 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 42 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 65 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 62.4 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 65.39 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 49.1 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 46.93 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 42.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |