19:43:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3304-BD-XL-2Z-TVH
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2Z-TVH, à deux rangées, X-life, déflecteurs, cage en plastique
Remplace
3304-B-2Z-TVH, 3304-BD-2Z-TVH
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 20 mm | Alésage |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
B | 22.2 mm | Largeur |
Cr | 24,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,900 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 11,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 10,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.214 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 27 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 45 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 43.98 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 46.14 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 33.52 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 31.94 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 30.4 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |