03:29:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3310-BD-XL-2HRS
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 33..-BD-XL-2HRS, à deux rangées, X-life, joints d’étanchéité, cage en tôle d’acier
Remplace
3310-BD-2HRS
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 44.4 mm | Largeur |
Cr | 93,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 70,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,850 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,900 1/min | vitesse limite |
≈m | 1.82 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 61 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 99 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 93.26 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 96.75 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 71.47 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 69.05 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 64.2 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |