17:10:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


3812-2Z
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 38..-B-2RZ-TVH, à deux rangées, déflecteurs, cage en plastique
Remplace
3812 2Z
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 78 mm | Diamètre extérieur |
B | 14 mm | Largeur |
Cr | 14,200 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 17,100 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 970 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,700 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.151 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 62 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 76 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 72.88 mm | diamètre joint bague extérieure |
D2 | 74.72 mm | gorge alésage bague extérieure |
d1 | 67.1 mm | diamètre joint bague intérieure |
d2 | 65.68 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 38.1 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 25 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |