09:06:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7044-B-MP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 70..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 220 mm | Alésage |
D | 340 mm | Diamètre extérieur |
B | 56 mm | Largeur |
Cr | 260,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 380,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 11,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,850 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,080 1/min | Vitesse de base |
≈m | 17.2 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 232.4 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 327.6 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 334 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 293.8 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 269 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 145.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |