05:35:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


719/1180-MPB-P5
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 719..-MPB, à une rangée, cage massive en laiton
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 1,180 mm | Alésage |
D | 1,540 mm | Diamètre extérieur |
B | 160 mm | Largeur |
Cr | 1,660,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 5,700,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 90,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 540 1/min | vitesse limite |
nϑr | 265 1/min | Vitesse de base |
≈m | 774 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 1,208 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 1,512 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 1,525.4 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 7.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 1,410.05 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 1,316.1 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 472.6 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
joint | Sans | Sans |
Cage | MPB | Cage massive en laiton, guidée sur la bague intérieure |
classe de tolérance | P5 | Classe5 (P5) |
stabilisation dimensionnelle | S1 | Stabilisation dimensionnelle (200°) |
lubrifiant | Sans | Sans |
Caractéristiques