07:11:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7200-B-XL-TVP-UA
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Remplace
7200-B-TVP-UA, 7200B.TVP.UA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 10 mm | Alésage |
D | 30 mm | Diamètre extérieur |
B | 9 mm | Largeur |
Cr | 5,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 179 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 37,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 22,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.03 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 14.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 25.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 27.6 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 22.03 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 18.26 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 12.9 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
Amin | 22 µm | Jeu axial par jeu min. |
Tol(+) | 8 µm | Tolérance pour le jeu axial ou la précharge par jeu |