02:06:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7206-B-XL-MP-UA
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Remplace
7206-B-MP-UA, 7206B.MP.UA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 30 mm | Alésage |
D | 62 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 21,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 13,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 20,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 11,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.223 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 35.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 56.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 57.8 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 49.52 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 43.2 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 27.3 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
Amin | 34 µm | Jeu axial par jeu min. |
Tol(+) | 8 µm | Tolérance pour le jeu axial ou la précharge par jeu |