13:03:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7207-B-XL-JP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Remplace
7207-B-JP, 7207B.JP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 72 mm | Diamètre extérieur |
B | 17 mm | Largeur |
Cr | 30,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 19,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,320 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 13,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 9,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.291 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 42 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 65 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 67.8 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 57.64 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 50.17 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 30.9 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |