03:42:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7211-B-XL-MP-UA
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Remplace
7211-B-MP-UA, 7211B.MP.UA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 21 mm | Largeur |
Cr | 52,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 38,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,650 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 11,900 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,800 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.668 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 64 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 91 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 94.4 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 83 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 72.56 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 43 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
Amin | 46 µm | Jeu axial par jeu min. |
Tol(+) | 8 µm | Tolérance pour le jeu axial ou la précharge par jeu |