19:43:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7212-B-XL-2RS-TVP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 72..-B-XL-2RS-TVP, à une rangée, X-life, joints d’étanchéité, cage en plastique
Remplace
7212-B-2RS-TVP, 7212B.2RS.TVP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 62,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 45,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,150 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,450 1/min | vitesse limite |
≈m | 0.795 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 69 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 101 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 104.4 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 90.84 mm | Diamètre joint bague extérieure |
D2 | 94.36 mm | Gorge alésage bague extérieure |
D3 | 103.42 mm | Gorge alésage bague extérieure petite face latérale |
d1 | 80.32 mm | Diamètre joint bague intérieure |
d2 | 75.26 mm | Diamètre rondèle de butée |
a | 46.7 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |