23:30:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7302-B-XL-JP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Remplace
7302-B-JP, 7302B.JP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 15 mm | Alésage |
D | 42 mm | Diamètre extérieur |
B | 13 mm | Largeur |
Cr | 15,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,200 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 495 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 24,400 1/min | vitesse limite |
nϑr | 14,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 78 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 20.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 36.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 37.8 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 31.65 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 25.99 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 18.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |