11:10:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7311-B-XL-TVP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-TVP, à une rangée, X-life, cage en plastique
Remplace
7311-B-TVP, 7311B.TVP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 29 mm | Largeur |
Cr | 91,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 61,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,250 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,700 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.38 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 66 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 109 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 114.4 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 95.3 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 80.3 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 51.2 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |