00:37:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7316-B-XL-JP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Remplace
7316-B-JP, 7316B.JP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
B | 39 mm | Largeur |
Cr | 155,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 124,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 7,700 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,200 1/min | vitesse limite |
nϑr | 4,250 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.819 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 92 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 158 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 163 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 136.7 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 115.7 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 71.9 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |