23:30:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7320-B-XL-JP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-JP, à une rangée, X-life, cage en tôle d’acier
Remplace
7320-B-JP, 7320B.JP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 215 mm | Diamètre extérieur |
B | 47 mm | Largeur |
Cr | 214,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 197,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 10,900 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,050 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,550 1/min | Vitesse de base |
≈m | 7.56 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 114 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 201 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 208 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 171.72 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 146.26 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 89.6 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |