23:30:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7324-B-XL-MP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Remplace
7324-B-MP, 7324B.MP
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 120 mm | Alésage |
D | 260 mm | Diamètre extérieur |
B | 55 mm | Largeur |
Cr | 275,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 285,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 14,300 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,350 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,850 1/min | Vitesse de base |
≈m | 14.05 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 134 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 246 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 253 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 207.1 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 176.38 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 107.2 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |