21:17:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
7334-B-MP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton
Remplace
7334B.MP
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 170 mm | Alésage |
D | 360 mm | Diamètre extérieur |
B | 72 mm | Largeur |
Cr | 420,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 580,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 18,600 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,750 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,840 1/min | vitesse de base |
≈m | 35.9 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 187 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 343 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 351 mm | diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 3 mm | rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1.5 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 290.85 mm | diamètre joint bague extérieure |
d1 | 248.95 mm | diamètre joint bague intérieure |
a | 148.2 mm | distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |