09:18:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


7356-B-MP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 73..-B-MP, à une rangée, cage massive en laiton
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 280 mm | Alésage |
D | 580 mm | Diamètre extérieur |
B | 108 mm | Largeur |
Cr | 730,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,350,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 34,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,670 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,040 1/min | Vitesse de base |
≈m | 139 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 306 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 554 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 566 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 464.45 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 402.5 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 234.4 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |