04:37:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



7407-B-XL-MP
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique 74..-B-XL-MP, à une rangée, X-life, cage massive en laiton
Remplace
7407-B-MP, 7407B.MP
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 25 mm | Largeur |
Cr | 65,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 43,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 3,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 12,100 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.058 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 46 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 89 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Db max | 94.4 mm | Diamètre maximum face loc. sur bague extérieure |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
D1 | 79.8 mm | Diamètre joint bague extérieure |
d1 | 66.7 mm | Diamètre joint bague intérieure |
a | 42.9 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 40 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |