02:52:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCA020
Roulement à billes
Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCA, cage en tôle de laiton
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 50.8 mm | Alésage |
D | 63.5 mm | Diamètre extérieur |
B | 6.35 mm | Largeur |
Cr | 3,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,650 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 10,400 1/min | Limiting speed |
≈m | 50 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 55.5 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 58.8 mm | Shoulder diameter outer ring |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.