02:52:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCA090
Roulement à billes
Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCA, cage en tôle de laiton
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 228.6 mm | Alésage |
D | 241.3 mm | Diamètre extérieur |
B | 6.35 mm | Largeur |
Cr | 5,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,500 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 2,390 1/min | Limiting speed |
≈m | 200 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 233.3 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 236.6 mm | Shoulder diameter outer ring |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.