02:52:14 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCC075
Roulement à billes
Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCC, cage en tôle de laiton
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 190.5 mm | Alésage |
D | 209.55 mm | Diamètre extérieur |
B | 9.525 mm | Largeur |
Cr | 9,700 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,200 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 2,800 1/min | Limiting speed |
≈m | 350 g | Poids |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 197.5 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 202.5 mm | Shoulder diameter outer ring |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.