02:52:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCC080
Roulement à billes
Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCC, cage en tôle de laiton
Information produit

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 203.2 mm | Diámetro del agujero |
D | 222.25 mm | Diámetro exterior |
B | 9.525 mm | Anchura |
Cr | 10,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 16,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
nG | 2,650 1/min | Limiting speed |
≈m | 380 g | Poids |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d1 | 210.2 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 215.5 mm | Shoulder diameter outer ring |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.