02:52:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCG180
Roulement à billes
Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCG, cage en tôle de laiton
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 457.2 mm | Alésage |
D | 508 mm | Diamètre extérieur |
B | 25.4 mm | Largeur |
Cr | 60,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 126,000 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 1,080 1/min | Limiting speed |
≈m | 6.21 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 476.1 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 489.2 mm | Shoulder diameter outer ring |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.