10:42:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSEA025
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique, roulements à billes à section constante CSEA, cage en tôle de laiton
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 63.5 mm | Alésage |
D | 76.2 mm | Diamètre extérieur |
B | 6.35 mm | Largeur |
Cr | 3,550 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,800 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 8,500 1/min | Limiting speed |
≈m | 60 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 68.2 mm | diamètre d'épaulement bague intérieure |
D1 | 71.5 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
D2 | 72.9 mm | Diamètre bord étroit bague extérieure |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.