02:52:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSED070
Roulement à billes à contact oblique
Roulements à billes à contact oblique, roulements à billes à section constante CSED, cage en tôle de laiton
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 177.8 mm | Alésage |
D | 203.2 mm | Diamètre extérieur |
B | 12.7 mm | Largeur |
Cr | 14,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 23,700 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 2,950 1/min | Limiting speed |
≈m | 0.6 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 187.2 mm | diamètre d'épaulement bague intérieure |
D1 | 193.8 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
D2 | 196.5 mm | Diamètre bord étroit bague extérieure |
α | 30 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.