18:20:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSXA065
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact, roulements à billes à section constante CSXA, cage en tôle de laiton
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 165.1 mm | Alésage |
D | 177.8 mm | Diamètre extérieur |
B | 6.35 mm | Largeur |
Cr | 6,600 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 14,500 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 1,880 1/min | Vitesse limite |
≈m | 140 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 169.8 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
D1 | 173.1 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
α | 30 ° | Contact angle |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.