02:52:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Product information

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 190.5 mm | Diámetro del agujero |
D | 228.6 mm | Diámetro exterior |
B | 19.05 mm | Anchura |
Cr | 39,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 64,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
nG | 1,410 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 1.54 kg | Weight |
Medidas
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 204.6 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
D1 | 214.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
α | 30 ° | Contact angle |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
The technical dimensions for this product are taken from different dimensional systems, the conversion to the other dimensional system [blue color] is without guarantee.