02:52:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSXF140
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact, roulements à billes à section constante CSXF, cage en tôle de laiton
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 355.6 mm | Alésage |
D | 393.7 mm | Diamètre extérieur |
B | 19.05 mm | Largeur |
Cr | 48,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 116,000 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 700 1/min | Vitesse limite |
≈m | 2.72 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
d1 | 369.7 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
D1 | 379.6 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
α | 30 ° | Contact angle |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.