14:17:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ211-XL-MPA
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton
Remplace
QJ211-MPA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 21 mm | Largeur |
Cr | 77,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 71,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 5,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 13,600 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 5,900 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.75 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 64 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 91 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 84.65 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 70.35 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
a | 54.3 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 35 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |