00:37:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ212-XL-MPA
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact QJ2..-XL-MPA, X-life, cage massive en laiton
Remplace
QJ212-MPA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 94,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 87,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 6,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 12,300 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 5,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.945 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 69 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 101 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 92.95 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 77.05 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
a | 59.5 mm | Distance sommet des cones de pression |
α | 35 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |