23:30:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ221-N2-MPA
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact QJ2..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Remplace
QJ221N2MPA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 105 mm | Alésage |
D | 190 mm | Diamètre extérieur |
B | 36 mm | Largeur |
Cr | 233,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 255,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 12,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,200 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 3,450 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.635 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 117 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 178 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 161.6 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 134.84 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
a | 103.3 mm | Distance sommet des cones de pression |
an | 10.1 mm | Profondeur rainure |
bn | 8.5 mm | Largeur rainure |
rn | 2 mm | Rayon encoche de retenue |
45 ° | Angle de la rainure | |
α | 35 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés