17:01:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



QJ315-XL-N2-MPA
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, encoches de retenue, cage massive en laiton
Remplace
QJ315-N2-MPA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 75 mm | Alésage |
D | 160 mm | Diamètre extérieur |
B | 37 mm | Largeur |
Cr | 229,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 204,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 14,400 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,300 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 3,900 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.8 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 87 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 148 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 131 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 104.4 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
a | 82.3 mm | Distance sommet des cones de pression |
an | 10.1 mm | Profondeur rainure |
bn | 8.5 mm | Largeur rainure |
rn | 2 mm | Rayon encoche de retenue |
45 ° | Angle de la rainure | |
α | 35 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |