03:42:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ334-N2-MPA-C3
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Remplace
QJ334N2MPA.C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 170 mm | Alésage |
D | 360 mm | Diamètre extérieur |
B | 72 mm | Largeur |
Cr | 590,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 920,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 32,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,200 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,590 1/min | Vitesse de base |
≈m | 38.4 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 187 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 343 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 292 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 238.54 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
a | 185.6 mm | Distance sommet des cones de pression |
an | 12.7 mm | Profondeur rainure |
bn | 10.5 mm | Largeur rainure |
rn | 2 mm | Rayon encoche de retenue |
45 ° | Angle de la rainure | |
α | 35 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |