23:30:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


QJ338-N2-MPA
Roulement à billes à 4 points de contact
Roulements à quatre points de contact QJ3..-N2-MPA, encoches de retenue, cage massive en laiton
Remplace
QJ338N2MPA
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 190 mm | Alésage |
D | 400 mm | Diamètre extérieur |
B | 78 mm | Largeur |
Cr | 740,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,250,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 40,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,850 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,320 1/min | Vitesse de base |
≈m | 51.4 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 210 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 380 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 4 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 329.1 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 263.9 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
a | 206.6 mm | Distance sommet des cones de pression |
an | 12.7 mm | Profondeur rainure |
bn | 10.5 mm | Largeur rainure |
rn | 2 mm | Rayon encoche de retenue |
45 ° | Angle de la rainure | |
α | 35 ° | Angle de contact |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés