21:02:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
![0000A171 0000A171](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0000A171_d.png)
![manufacturer-logo](/_ui/responsive/theme-alpha/images/FAG_logo.png)
11209-TVH
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 112..-TVH, cage en plastique
Remplace
11209TV
Information produit
![11209-TVH 11209-TVH](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0000A0D1_a.png)
![11209-TVH 11209-TVH](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0000A0BA_a.png)
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 85 mm | Diamètre extérieur |
B | 19 mm | largeur, bague extérieure |
Bi | 58 mm | largeur, bague intérieure |
Cr | 22,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 465 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 9,300 1/min | vitesse limite |
nϑr | 8,200 1/min | vitesse de base |
≈m | 0.788 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 78 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 72.11 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 57.7 mm | diamètre d'épaulement bague intérieure |
b | 7 mm | largeur rainure |
t | 9 mm | profondeur rainure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.21 | valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 3.03 | facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.68 | facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3.17 | facteur de sécurité statique |