17:34:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


11212-TVH
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 112..-TVH, cage en plastique
Remplace
11212TV
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | largeur, bague extérieure |
Bi | 62 mm | largeur, bague intérieure |
Cr | 30,500 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 730 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,900 1/min | vitesse limite |
nϑr | 6,300 1/min | vitesse de base |
≈m | 1.54 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 101 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 95.16 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 78 mm | diamètre d'épaulement bague intérieure |
b | 7 mm | largeur rainure |
t | 9 mm | profondeur rainure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.18 | valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 3.47 | facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 5.37 | facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3.64 | facteur de sécurité statique |