15:40:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1201-TVH-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 12..-TVH, cage en plastique
Remplace
1201TV.C3
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 12 mm | Alésage |
D | 32 mm | Diamètre extérieur |
B | 10 mm | Largeur |
Cr | 5,700 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,270 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 80 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 28,000 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 21,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.04 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 16.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 27.8 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 25.08 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 18.2 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.37 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 1.68 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.61 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.76 | Facteur de sécurité statique |
Produits récemment consultés