03:40:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
![0000A0F3 0000A0F3](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0000A0F3_d.png)
![manufacturer-logo](/_ui/responsive/theme-alpha/images/FAG_logo.png)
1205-K-TVH-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 12..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique
Remplace
1205K.TV.C3
Information produit
![1205-K-TVH-C3 1205-K-TVH-C3](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0000A0AC_a.png)
![1205-K-TVH-C3 1205-K-TVH-C3](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0000A3C2_a.png)
![1205-K-TVH-C3 1205-K-TVH-C3](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0000A0D6_a.png)
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
B | 15 mm | Largeur |
Cr | 12,300 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 209 N | limite à la fatigue, radiale |
nG | 15,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 13,400 1/min | vitesse de base |
≈m | 0.131 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 30.6 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 32 mm | diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 46.4 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
db min | 28 mm | diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 5 mm | largeur de cavité minimum du manchon |
ra max | 1 mm | rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 43.6 mm | diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 33.3 mm | diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.27 | valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.36 | facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.65 | facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.47 | facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H205 | Manchon de serrage |