11:32:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1221-M
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 12..-M, cage massive en laiton
Remplace
1221M
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 105 mm | Alésage |
D | 190 mm | Diamètre extérieur |
B | 36 mm | Largeur |
Cr | 75,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 32,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,690 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,700 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 4,350 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.59 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 117 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 178 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 155.2 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 133.9 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.18 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 3.52 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 5.45 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3.69 | Facteur de sécurité statique |