11:32:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


1319-M
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 13..-M, cage massive en laiton
Remplace
1319M
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 95 mm | Alésage |
D | 200 mm | Diamètre extérieur |
B | 45 mm | Largeur |
Cr | 134,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 51,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,650 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,100 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 4,050 1/min | Vitesse de base |
≈m | 7 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 109 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 186 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 169.85 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 127.6 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
C1 | 1.6 mm | Déport éléments roulants |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.23 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.74 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.25 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.88 | Facteur de sécurité statique |