00:15:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2203-2RS-TVH
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 22..-2RS-TVH, joints d’étanchéité, cage en plastique
Remplace
2203.2RS.TV
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 17 mm | Alésage |
D | 40 mm | Diamètre extérieur |
B | 16 mm | Largeur |
Cr | 8,100 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,010 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 128 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 12,100 1/min | Vitesse limite |
≈m | 0.095 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 21.2 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 35.8 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 0.6 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 32.04 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
D2 | 34.25 mm | Gorge alésage bague extérieure |
d1 | 23.7 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
d2 | 21.57 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.33 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 1.93 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.98 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.02 | Facteur de sécurité statique |