00:17:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2205-K-2RS-TVH-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 22..-K-2RS-TVH, alésage conique cône 1:12, joints d’étanchéité, cage en plastique
Remplace
2205K.2RS.TV.C3
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
B | 18 mm | Largeur |
Cr | 12,300 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,300 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 209 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,500 1/min | Vitesse limite |
≈m | 0.16 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 30.6 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 32 mm | Diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 46.4 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
db min | 28 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 5 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 43.596 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
D2 | 45.27 mm | Gorge alésage bague extérieure |
d1 | 32.9 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
d2 | 30.7 mm | Diamètre rondèle de butée |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.27 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.36 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.65 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.47 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H305 | Manchon de serrage |
Votre alternative produit actuelle
type d'alésage | K | conique, cone 1:12 |
joint | 2RS | Joint frottant des deux côtés |
Cage | TVH | Cage polyamide renforcée fibre de verre |
classe de tolérance | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
lubrifiant | GA14 | Graisse standard |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
Caractéristiques
Produits récemment consultés